D3310 - Chair, Procedure, Dental
SEPS2BIM

D3310 - Chair, Procedure, Dental

4.1 av 5 stjerner4.1(15 anmeldelser)
Dental procedure chair/table. Used in oral surgery to place the patient in any position between upright and prone. Unit comes in multiple colors and can be equipped with restraining straps, rails, IV pole and arm-boards. This unit does not have the connections needed to power a dental utility center from the chair base.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.D3310
  • ProduktfamilieChairs
  • ProduktgruppeProcedure
  • TypePåkrevd objekt
  • Utgivelsesdato2016-01-01
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)1630
  • Bredde (mm)640
  • Dybde (mm)2290
Lenker
Relatert
  • Designet iUSA
  • Produsert iUSA
Klassifisering
  • BIMobject kategoriMedisinsk - All
  • IFC-klassifiseringmøblerings del

Tilgjengelighet etter region

Nord Amerika
USA