M2050 - Shelving, Storage
SEPS2BIM

M2050 - Shelving, Storage

4.3 av 5 stjerner4.3(25 anmeldelser)
Storage shelving unit. Unit is corrosion resistant stainless steel, galvanized steel or baked enamel on steel. It contains 5 adjustable shelves with 400 pound load capacity. Available in open or closed (end panels) designs. Unit is designed for storage and light industrial applications.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.M2050
  • ProduktfamilieShelving
  • ProduktgruppeStorage
  • TypePåkrevd objekt
  • Utgivelsesdato2016-01-01
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)2130
  • Bredde (mm)910
  • Dybde (mm)380
Lenker
Relatert
  • Designet iUSA
  • Produsert iUSA
Klassifisering
  • BIMobject kategoriMøbler - Hyller og lagring
  • IFC-klassifiseringmøblerings del

Tilgjengelighet etter region

Nord Amerika
USA