M2070 - Shelving, Storage
SEPS2BIM

M2070 - Shelving, Storage

4.3 av 5 stjerner4.3(6 anmeldelser)
Storage shelving unit approximately 77" H X 36" W X 18" D. Corrosion resistant baked enamel, galvanized or stainless steel open unit with adjustable shelves. The closed version is also available. For use in the storage room.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.M2070
  • ProduktfamilieShelving
  • ProduktgruppeStorage
  • TypePåkrevd objekt
  • Utgivelsesdato2016-01-01
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)910
  • Bredde (mm)2130
  • Dybde (mm)460
Lenker
Relatert
  • Designet iUSA
  • Produsert iUSA
Klassifisering
  • BIMobject kategoriMøbler - Hyller og lagring
  • IFC-klassifiseringmøblerings del