M4255 - Stand, IV, Adjustable
SEPS2BIM

M4255 - Stand, IV, Adjustable

4.7 av 5 stjerner4.7(11 anmeldelser)
Adjustable IV stand with 4-hook arrangement. Stand has stainless steel construction with heavy weight base. It adjusts from 66 inches to 100 inches and is mounted on conductive rubber, ball bearing, swivel casters. Stand is used for administering intravenous solutions.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.M4255
  • ProduktfamilieStand
  • ProduktgruppeIV
  • TypePåkrevd objekt
  • Utgivelsesdato2016-01-01
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)2740
  • Bredde (mm)660
  • Dybde (mm)660
Lenker
Relatert
  • Designet iUSA
  • Produsert iUSA
Klassifisering
  • BIMobject kategoriMedisinsk - All
  • IFC-klassifiseringmøblerings del

Tilgjengelighet etter region

Nord Amerika
USA