R5135 - Freezer, Undercounter, 5 Cubic Feet
SEPS2BIM

R5135 - Freezer, Undercounter, 5 Cubic Feet

4.6 av 5 stjerner4.6(10 anmeldelser)
Under counter freezer. This unit features space-saving thin-wall construction and has the flexibility of being built with existing cabinets, installed under-counter without top or custom-finished to specifications. This unit is a general purpose laboratory freezer.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.R5135
  • ProduktfamilieFreezer
  • ProduktgruppeUndercounter
  • TypePåkrevd objekt
  • Utgivelsesdato2016-01-01
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)860
  • Bredde (mm)610
  • Dybde (mm)660
Lenker
Relatert
  • Designet iUSA
  • Produsert iUSA
Klassifisering
  • BIMobject kategoriMedisinsk - All
  • IFC-klassifiseringmøblerings del

Tilgjengelighet etter region

Nord Amerika
USA