X9705 - Stretcher, MRI Compatible
SEPS2BIM

X9705 - Stretcher, MRI Compatible

4.9 av 5 stjerner4.9(8 anmeldelser)
MRI compatible stretcher. This unit is used to prepare and transport patients in a magnetic resonance imaging area. It is a non ferrous, fixed height unit and is equipped with four locking casters and a MRI compatible pad.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.X9705
  • ProduktfamilieStretcher
  • ProduktgruppeMRI Compatible
  • TypePåkrevd objekt
  • Utgivelsesdato2016-01-01
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)860
  • Bredde (mm)1960
  • Dybde (mm)790
Lenker
Relatert
  • Designet iUSA
  • Produsert iUSA
Klassifisering
  • BIMobject kategoriMedisinsk - All
  • IFC-klassifiseringmøblerings del

Tilgjengelighet etter region

Nord Amerika
USA