A6305 - Drapes, Pair
SEPS2BIM

A6305 - Drapes, Pair

3.7 av 5 stjerner3.7(17 anmeldelser)
This JSN is to be used for determining and defining the location of drapes. Fabric to be flame retardant, variable colors and patterns with backing. Price based on a pair of drapes for a window approximately 36" W X 60" H.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.A6305
  • ProduktfamilieDrapes
  • ProduktgruppePair
  • TypePåkrevd objekt
  • Utgivelsesdato2016-01-01
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)1502
  • Bredde (mm)910
  • Dybde (mm)30
Lenker
Relatert
  • Designet iUSA
  • Produsert iUSA
Klassifisering
  • BIMobject kategoriMøbler - Møbler / møbel
  • IFC-klassifiseringmøblerings del