C0025 - Cabinet, Wardrobe, 1 Door
SEPS2BIM

C0025 - Cabinet, Wardrobe, 1 Door

4.2 av 5 stjerner4.2(5 anmeldelser)
Wardrobe cabinet with a fixed shelf, clothing rod, and a solid or louvered right or left-hinged door (appropriate door hinge configuration to be indicated on the equipment elevation drawings), an optional locking door is available. Also referred to as a wardrobe case, unit or storage unit. Used for storage of clothing and personal items.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.C0025
  • ProduktfamilieCabinets
  • ProduktgruppeWardrobe
  • TypePåkrevd objekt
  • Utgivelsesdato2016-01-01
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)216
  • Bredde (mm)760
  • Dybde (mm)56
Lenker
Relatert
  • Designet iUSA
  • Produsert iUSA
Klassifisering
  • BIMobject kategoriMøbler - Hyller og lagring
  • IFC-klassifiseringmøblerings del