C0036 - Rail, Apron
SEPS2BIM

C0036 - Rail, Apron

Apron rail. Also referred to as an apron front, apron panel, or knee space rail. Used to close in front knee space area and/or provide work surface support between two steel base cabinets or a steel base cabinet and wall. Apron rails should be ordered in pairs to provide both front and rear work surface support. Constructed of steel.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.C0036
  • ProduktfamilieRail
  • ProduktgruppeApron
  • TypePåkrevd objekt
  • Utgivelsesdato2016-01-01
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)130
  • Bredde (mm)760
  • Dybde (mm)30
Lenker
Relatert
  • Designet iUSA
  • Produsert iUSA
Klassifisering
  • BIMobject kategoriMøbler - Møbler / møbel
  • IFC-klassifiseringmøblerings del