F0420 - Cabinet, Filing, Lateral, Half Height
SEPS2BIM

F0420 - Cabinet, Filing, Lateral, Half Height

4.6 av 5 stjerner4.6(10 anmeldelser)
Half height two (2) or three (3) drawer lateral filing cabinet, 28" high X 42" wide X 18" deep with recessed handles, locking device and drawer label holders. Drawers are adaptable to either letter or legal size materials.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.F0420
  • ProduktfamilieCabinets
  • ProduktgruppeFiling
  • TypePåkrevd objekt
  • Utgivelsesdato2016-01-01
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)740
  • Bredde (mm)1070
  • Dybde (mm)510
Lenker
Relatert
  • Designet iUSA
  • Produsert iUSA
Klassifisering
  • BIMobject kategoriMøbler - Hyller og lagring
  • IFC-klassifiseringmøblerings del