L1660 - Cell Washer/Centrifuge
SEPS2BIM

L1660 - Cell Washer/Centrifuge

5.0 av 5 stjerner5.0(5 anmeldelser)
Combination cell washer and centrifuge. The unit has two fixed speeds of 3600 or 12000 RPM. It is a microprocessor controlled unit with a programmable memory that can hold up to four wash cycles. It has a built-in peristaltic pump with a drain, dual angle rotor, low saline level alarm and uses 10 X 75mm or 12 X 75mm tubes. Used for compatibility testing, cytological studies and other laboratory applications.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.L1660
  • ProduktfamilieCell Washer/Centrifuge
  • ProduktgruppeCell Washer/Centrifuge
  • TypePåkrevd objekt
  • Utgivelsesdato2016-01-01
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)640
  • Bredde (mm)330
  • Dybde (mm)460
Lenker
Relatert
  • Designet iUSA
  • Produsert iUSA
Klassifisering
  • BIMobject kategoriMedisinsk - All
  • IFC-klassifiseringmøblerings del