L7330 - Rotator, Mixer
SEPS2BIM

L7330 - Rotator, Mixer

Rotator mixer. It operates between 1-20 RPM oscillation and has reversible cushioning that cradles specimen tubes. It can accommodate up to fifteen 12 X 75ml tubes or ten 17X100ml tubes and has a precision controlled platform with mixing adjusting zones of 1-48 degrees angle. Used for uniform specimen suspension mixing.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.L7330
  • ProduktfamilieRotator
  • ProduktgruppeMixer
  • TypePåkrevd objekt
  • Utgivelsesdato2016-01-01
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)280
  • Bredde (mm)510
  • Dybde (mm)300
Lenker
Relatert
  • Designet iUSA
  • Produsert iUSA
Klassifisering
  • BIMobject kategoriMedisinsk - All
  • IFC-klassifiseringmøblerings del