L8520 - Shaker, Rotating, 12 Standard Tubes
SEPS2BIM

L8520 - Shaker, Rotating, 12 Standard Tubes

Rotator/shaker. The unit has a speed range approximately 6 to 60 RPM, an adjustable place head, and the capability to hold all tubes 10 to 19 mm in diameter. Used for hematology procedures, micro-diffusion techniques, precipitate washing, blood gas saturation and more.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.L8520
  • ProduktfamilieShaker
  • ProduktgruppeRotating
  • TypePåkrevd objekt
  • Utgivelsesdato2016-01-01
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)280
  • Bredde (mm)510
  • Dybde (mm)300
Lenker
Relatert
  • Designet iUSA
  • Produsert iUSA
Klassifisering
  • BIMobject kategoriMedisinsk - All
  • IFC-klassifiseringmøblerings del