M3175 - Electrosurgical Unit, Dual Output
SEPS2BIM

M3175 - Electrosurgical Unit, Dual Output

Dual output electrosurgical unit. Solid state power source with foot switch jacks, monopolar and bipolar outputs, and four independent modes of operation. Used in the operating room or surgicenter as an alternative to the scalpel for cutting tissue.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.M3175
  • ProduktfamilieElectrosurgical Unit
  • ProduktgruppeDual Output
  • TypePåkrevd objekt
  • Utgivelsesdato2016-01-01
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)150
  • Bredde (mm)480
  • Dybde (mm)410
Lenker
Relatert
  • Designet iUSA
  • Produsert iUSA
Klassifisering
  • BIMobject kategoriMedisinsk - All
  • IFC-klassifiseringmøblerings del