M4010 - Scale, Infant, 0-35 Pounds
SEPS2BIM

M4010 - Scale, Infant, 0-35 Pounds

4.0 av 5 stjerner4.0(7 anmeldelser)
Infant scale with approximately 35 pound capacity. Unit consists of a removable acrylic cradle with built-in tape measure. Weighs in pounds and ounces or kilograms and grams, and it has an automatic weight lock, automatic averaging, zeroing and re-weight feature with tare function. Used to weigh newborns and infants.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.M4010
  • ProduktfamilieScale
  • ProduktgruppeInfant
  • TypePåkrevd objekt
  • Utgivelsesdato2016-01-01
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)250
  • Bredde (mm)690
  • Dybde (mm)410
Lenker
Relatert
  • Designet iUSA
  • Produsert iUSA
Klassifisering
  • BIMobject kategoriMedisinsk - All
  • IFC-klassifiseringmøblerings del