M4815 - Hypo/Hyperthermia Unit, Automatic/Manual, Mobile
SEPS2BIM

M4815 - Hypo/Hyperthermia Unit, Automatic/Manual, Mobile

Automatic/manual hypo/hyperthermia unit. Sealed refrigeration system. Microprocessor controlled with multiple alarm system constantly monitoring temperature and water levels. Cabinet type unit. Designed to regulate body temperature by application of water-filled hypothermia blankets.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.M4815
  • ProduktfamilieHypo/Hyperthermia Unit
  • ProduktgruppeAutomatic/Manual
  • TypePåkrevd objekt
  • Utgivelsesdato2016-01-01
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)970
  • Bredde (mm)430
  • Dybde (mm)480
Lenker
Relatert
  • Designet iUSA
  • Produsert iUSA
Klassifisering
  • BIMobject kategoriMedisinsk - All
  • IFC-klassifiseringmøblerings del