M4835 - Cutter, Cast, w/Vacuum
SEPS2BIM

M4835 - Cutter, Cast, w/Vacuum

Cast cutter with vacuum. Item has 2 HP motor and is enclosed in wheeled canister. It is equipped with built-in standpipe and handle, large bag, extractor hose, and 25 foot power cord. Item is designed for orthopedic use.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.M4835
  • ProduktfamilieCutter
  • ProduktgruppeCast
  • TypePåkrevd objekt
  • Utgivelsesdato2016-01-01
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)640
  • Bredde (mm)230
  • Dybde (mm)230
Lenker
Relatert
  • Designet iUSA
  • Produsert iUSA
Klassifisering
  • BIMobject kategoriMedisinsk - All
  • IFC-klassifiseringmøblerings del