M5525 - Lensometer, Soft Contact
SEPS2BIM

M5525 - Lensometer, Soft Contact

Soft contact lensometer. Unit features lens holder, external scale, prism holder, prism axis from 0 to 180 degree, external power, printer and axis readings with an American style cross-line target. Used for measuring soft and hard contact lenses as well as conventional spectacle lenses.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.M5525
  • ProduktfamilieLensometer
  • ProduktgruppeSoft Contact
  • TypePåkrevd objekt
  • Utgivelsesdato2016-01-01
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)480
  • Bredde (mm)200
  • Dybde (mm)450
Lenker
Relatert
  • Designet iUSA
  • Produsert iUSA
Klassifisering
  • BIMobject kategoriMedisinsk - All
  • IFC-klassifiseringmøblerings del