M7015 - Crib
SEPS2BIM

M7015 - Crib

3.5 av 5 stjerner3.5(11 anmeldelser)
Pediatric crib. Constructed of heavy square steel. Side rails have maximum 2-3/4" bar spacing with a squeeze release. Spring height adjusts from 32 1/2" to 41 1/2" high. Mattresses should be water and stain resistant. The unit is mounted on ball bearing casters. To be used in pediatric departments.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.M7015
  • ProduktfamilieCrib
  • ProduktgruppeCrib
  • TypePåkrevd objekt
  • Utgivelsesdato2016-01-01
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)1550
  • Bredde (mm)760
  • Dybde (mm)1520
Lenker
Relatert
  • Designet iUSA
  • Produsert iUSA
Klassifisering
  • BIMobject kategoriMøbler - Senger
  • IFC-klassifiseringmøblerings del