M7025 - Mattress, Bed, Hospital
SEPS2BIM

M7025 - Mattress, Bed, Hospital

3.0 av 5 stjerner3.0(5 anmeldelser)
Hospital bed mattress. These mattresses are usually filled with multi-layered foam, wire coil innersprings, or a combination of both. Mattresses are made of a fire retardant material (to meet California standard) and are enclosed in waterproof anti-microbial covers. For hospital use.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.M7025
  • ProduktfamilieMattress
  • ProduktgruppeBed
  • TypePåkrevd objekt
  • Utgivelsesdato2016-01-01
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)150
  • Bredde (mm)910
  • Dybde (mm)2130
Lenker
Relatert
  • Designet iUSA
  • Produsert iUSA
Klassifisering
  • BIMobject kategoriMedisinsk - All
  • IFC-klassifiseringmøblerings del