T0801 - Workbench, Electric, Pedestal Base
SEPS2BIM

T0801 - Workbench, Electric, Pedestal Base

4.3 av 5 stjerner4.3(12 anmeldelser)
Electrical workbench approximately 34" H x 72" W x 36" D. Characteristics/components include butcher block maple top; with two drawer or door pedestals and an electronic riser wiring kit. This workbench is used in wood and metal workshops. Workbench is a mix and match construction and can be configured to end users needs.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.T0801
  • ProduktfamilieWorkbench
  • ProduktgruppeElectric
  • TypePåkrevd objekt
  • Utgivelsesdato2016-01-01
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)860
  • Bredde (mm)1830
  • Dybde (mm)910
Lenker
Relatert
  • Designet iUSA
  • Produsert iUSA
Klassifisering
  • BIMobject kategoriMøbler - Møbler / møbel
  • IFC-klassifiseringmøblerings del