1919/14 ENERGY SAVING 0.9

1919/14 ENERGY SAVING 0.9

4.8 av 5 stjerner4.8(5 anmeldelser)
Spesifikasjon
  • 1919/13 ES 0.9 Seves Glassblock - Vertical structures Energy Saving

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 0.9

    SOUND INSULATION (dB): NPD

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 19x19x13,45

    WEIGHT (Kg): 4,2

    PIECES/M2 (pcs/m²): ∼ 23 (joint 15mm)

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 3

    N. PIECES/PALLET: 216

    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.1919-13-es-09
  • ProduktfamilieEnergy Saving
  • ProduktgruppeTechnology 1919/13 ENERGY SAVING 0.9
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2021-07-30
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)190
  • Bredde (mm)190
  • Dybde (mm)134.5
Relatert
  • HovedmaterialeGlass
  • Sekundært materialeGlass
  • Produsert iTsjekkia
  • Nettovekt (kg)4.2
Klassifisering
  • BIMobject kategoriByggematerialer - Glass
  • IFC-klassifiseringBlokk
  • Uniclass 2015 kodePr_20_93_33
  • Uniclass 2015 beskrivelseGlass blocks and panels
  • CSI MasterFormat 2014 kode08 81 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelGlass Glazing
  • OmniClass-nummer23-15 15 21
  • OmniClass-tittelWall Blocks