Clear 2424_8
Clear 2424_8
Clear 2424_8
Clear 2424_8

    Clear 2424_8

    Ideal for covering the façades of large multi-storey buildings, the 24x24 square glass block is available in standard glass designs (smooth, wavy) with three finishings (transparent, sandblasted on 1 side or 2 sides), or in the crossed design with a transparent finishing.
    Spesifikasjon
    • 2424/8 Seves Glassblock - Vertical structures

      THERMAL INSULATION U (W/m2K): 3.0

      SOUND INSULATION (dB):  36

      FIRE RESISTANCE CLASS:  NPD

      DIMENSIONS (cm): 24x24x8

      WEIGHT (Kg): 4,00

      PIECES/M2 (pcs/m²): 16

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 5

      N. PIECES/PALLET: 200


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Clear_2424_8
    • ProduktfamilieTECHNOLOGY altri formati e spessori
    • ProduktgruppeClear 2424/8
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-07-17
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)240
    • Bredde (mm)240
    • Dybde (mm)80
    Relatert
    • HovedmaterialeGlass
    • Sekundært materialeGlass
    • Produsert iTsjekkia
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriByggematerialer - Glass
    • IFC-klassifiseringBlokk
    • UNSPSC-navnBlocks
    • UNSPSC-kode301315
    • Uniclass 2015 kodePr_20_93_33
    • Uniclass 2015 beskrivelseGlass blocks and panels
    • CSI MasterFormat 2014 kode08 81 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelGlass Glazing
    • OmniClass-nummer23-15 15 21
    • OmniClass-tittelWall Blocks