B 1919/7 Circles

B 1919/7 Circles

B 1919/7 is a square half shell glass block with a thickness of 7 cm applicable to horizontal structures both for interiors and exteriors .

B 1919/7 is available in the glass design with concentric circles and a transparent finishing.

For the installation it is advisable to leave a space of at least 3 cm between the glass blocks.

Spesifikasjon
  • B 1919_7 Circles Seves Glassblock - Pavers

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 6.3

    SOUND INSULATION (dB): NPD

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 19x19x7

    WEIGHT (Kg): 2,5

    PIECES/M2 (pcs/m²): ∼21 (joint 30mm)

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 6

    N. PIECES/PALLET: 312


    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    pedonale - pedonabili - pedonabile - orizzontale - orizzontali

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.B_1919_7_Circles
  • ProduktfamilieTechnology - pavers: piastre
  • ProduktgruppeB 1919/7 circles
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2020-10-16
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)190
  • Bredde (mm)190
  • Dybde (mm)70
Relatert
  • HovedmaterialeGlass
  • Sekundært materialeGlass
  • Produsert iTsjekkia
  • Nettovekt (kg)2.5
Klassifisering
  • BIMobject kategoriByggematerialer - Glass
  • IFC-klassifiseringBlokk
  • UNSPSC-navnBlocks
  • UNSPSC-kode301315
  • Uniclass 2015 kodePr_20_93_33
  • Uniclass 2015 beskrivelseGlass blocks and panels
  • CSI MasterFormat 2014 kode08 81 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelGlass Glazing
  • OmniClass-nummer23-15 15 21
  • OmniClass-tittelWall Blocks