Clear 1919_5

Clear 1919_5

To make lighter and thinner walls glass block 1919/5 has been created: thanks to a thickness of only 5 cm, glass block 1919/5 can be used for furnishing rooms and to create surfaces with a lower overall weightcompared with traditional products that are 8 cm thick. 1919/5 is available in the nubio and cortina designs.
Spesifikasjon
  • 1919/5 Seves Glassblock - Vertical structures

    THERMAL INSULATION U (W/m2K): 2.9

    SOUND INSULATION (dB):  34

    FIRE RESISTANCE CLASS:  NPD

    DIMENSIONS (cm): 19x19x5

    WEIGHT (Kg): 1,70

    PIECES/M2 (pcs/m²): 25

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 10

    N. PIECES/PALLET: 480


    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.Clear_1919_5
  • ProduktfamilieTECHNOLOGY altri formati e spessori
  • ProduktgruppeClear 1919/5
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2020-07-17
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)190
  • Bredde (mm)190
  • Dybde (mm)50
Relatert
  • HovedmaterialeGlass
  • Sekundært materialeGlass
  • Produsert iTsjekkia
Klassifisering
  • BIMobject kategoriByggematerialer - Glass
  • IFC-klassifiseringBlokk
  • UNSPSC-navnBlocks
  • UNSPSC-kode301315
  • Uniclass 2015 kodePr_20_93_33
  • Uniclass 2015 beskrivelseGlass blocks and panels
  • CSI MasterFormat 2014 kode08 81 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelGlass Glazing
  • OmniClass-nummer23-15 15 21
  • OmniClass-tittelWall Blocks