Q19 O ENERGY SAVING 1.2

Q19 O ENERGY SAVING 1.2

Spesifikasjon
  • Q 19 ES 1.2 Seves Glassblock - Vertical structures Energy Saving

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 1.2

    SOUND INSULATION (dB): 37

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 19x19x8

    WEIGHT (Kg): 2,4

    PIECES/M2 (pcs/m²): 25/27 - variable amount depending on the size of grouting

    INVISIBLE JOINT

    Design Pegasus Line offers unique 6 mm external edges called wings that reduce the grouting area to a mere 2 mm, effectively eliminating the visual perception of joints. The result is an ‘all glass’ wall that emits brightness and light, uniting the areas on either side.

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 5

    N. PIECES/PALLET: 360

    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.q19-o-energy-saving-12
  • ProduktfamilieEnergy Saving
  • ProduktgruppePegasus Q19 ENERGY SAVING
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2021-07-30
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)190
  • Bredde (mm)190
  • Dybde (mm)80
Relatert
  • HovedmaterialeGlass
  • Sekundært materialeGlass
  • Produsert iTsjekkia
  • Nettovekt (kg)2.5
Klassifisering
  • BIMobject kategoriByggematerialer - Glass
  • IFC-klassifiseringBlokk
  • Uniclass 2015 kodePr_20_93_33
  • Uniclass 2015 beskrivelseGlass blocks and panels
  • CSI MasterFormat 2014 kode08 81 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelGlass Glazing
  • OmniClass-nummer23-15 15 21
  • OmniClass-tittelWall Blocks