Saniflo
Saniflo
Saniflo
Saniflo
Saniflo

    Saniflo

    The original macerator pump unit that allows installation of an extra WC almost anywhere in your home when a conventional solution isn't possible.Ideal for just one WC installationEasy access to the tank for servicing and maintenanceNo need to change pipework - replaces existing Saniflo productPumps up to 4m vertically or 100m horizontally
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Saniflo
    • ProduktfamilieSFA
    • ProduktgruppeSanibroyeur
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-05-17
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)263
    • Bredde (mm)330
    • Dybde (mm)219
    Relatert
    • HovedmaterialePE/PP
    • Sekundært materialePP-MD
    • Designet iFrankrike
    • Produsert iFrankrike
    • Nettovekt (kg)4.6
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Toalett
    • ETIM-kodeEC011009
    • ETIM-navnFaeces pump with standard motor