Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
sg-armaturen/products/07ffa0e2-7541-407e-814d-7a0d6fd83315
Hjemmeside
Kategorier
Belysning
Utendørs
JUPITER PRO OUTDOOR GRAFITT 13W LED KL II
Tilgjengelig i USA
SG Armaturen
Følg
JUPITER PRO OUTDOOR GRAFITT 13W LED KL II
DOWNLIGHT JUPITER PRO OUTDOOR GRAFIT 13W LED KL II Vedlikeholdsfri, levetid på 50 000 timer. 13W kan erstatte en 18W lampe med kompaktlysrør. 2700K. Enkel installering.
Last ned
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
923999
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2012-05-14
Utgavenummer
1
Høyde (mm)
110
Bredde (mm)
114
Dybde (mm)
84
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
http://sg-armaturen.bimobject.com/923999
Monteringsanvisning
http://www.sg-as.no/product/manuals/jupiter_pro_international.pdf
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
Aluminium
Sekundært materiale
Aluminium
Designet i
Norge
Produsert i
Norge
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Belysning - Utendørs
IFC-klassifisering
lysarmaturen
UNSPSC-navn
Exterior lighting fixtures and accessories
UNSPSC-kode
391116
Lignende produkter
Marset Iluminacion
Ginger C IP65
Last ned
RAB Lighting Inc.
LGOOSE Gooseneck Lighting
Last ned
Alcon Lighting
In-Ground Driveway Recessed LED Strip Light
Last ned
Simes
Streamline Wall Washer
Last ned
Alcon Lighting
RGBW LED Landscape Directional Uplight
Last ned
Alcon Lighting
Vandal-Resistant Exterior LED Can Light
Last ned