SMART Chrome Plated Flush Plate
SMART Chrome Plated Flush Plate

    SMART Chrome Plated Flush Plate

    Vandal resistant made from aluminium alloy
    Spesifikasjon
    • Dual flush actuation plate, made from aluminium alloy, ………… finish, including a vandal resistant system. 2-year guarantee. Dimensions height 180 mm, width 200 mm and depth 11 mm. Delivered with wall fixing frame, 2 fixing screws, 2 actuation screws and 1 vandal resistant headless screw M4x12. Necessary spanner.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.31-187X-10_DE
    • ProduktfamilieFlushing Devices
    • ProduktgruppeSMART
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2019-07-11
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)180
    • Bredde (mm)200
    • Dybde (mm)11
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Sekundært materialekrom
    • Designet iMonaco
    • Produsert iMonaco
    • Nettovekt (kg)0.8
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • OmniClass-nummer23-31 25 00
    • OmniClass-tittelToilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures