Reflet 360 Flush Plate
Reflet 360 Flush Plate
Reflet 360 Flush Plate

    Reflet 360 Flush Plate

    Modern and round design made from toughened glass
    Spesifikasjon
    • Dual flush actuation plate, made from toughened glass, ………… finish and matt chrome plated finish round design buttons. 2-year guarantee. Dimensions height 180 mm, width 236 mm and depth 13 mm. Delivered with back fixing frame, 2 fixing screws and 2 actuation screws.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.31-198X-10_DE
    • ProduktfamilieFlushing Devices
    • ProduktgruppeReflet
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2019-07-11
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)180
    • Bredde (mm)236
    • Dybde (mm)13
    Relatert
    • HovedmaterialeGlass
    • Sekundært materialePlastikk
    • Designet iMonaco
    • Produsert iMonaco
    • Nettovekt (kg)1.2
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør