Square Flush Plate
Square Flush Plate
Square Flush Plate
Square Flush Plate

    Square Flush Plate

    Modern and angular design
    Spesifikasjon
    • Dual flush actuation plate, ………… finish rectangular plate and square buttons, ………… square inserts. 2-year guarantee. Dimensions height 176 mm, width 200 mm and depth 8,5 mm. Delivered with back fixing frame, 2 fixing screws and 2 actuation screws.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.31-204X-10_DE
    • ProduktfamilieFlushing Devices
    • ProduktgruppeSquare
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2019-07-11
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)176
    • Bredde (mm)200
    • Dybde (mm)8.5
    Relatert
    • HovedmaterialePlastikk
    • Sekundært materialePlastikk
    • Designet iMonaco
    • Produsert iMonaco
    • Nettovekt (kg)0.41
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør