Frame for bidet

Frame for bidet

For installation of bidets; self-supporting powder-coated frame; for floor constructions 0-20cm; Food plate depth for instalation in U-profils UW50 and UW75. 2 elbos tap connectors R1/2" Fastening material
Spesifikasjon
  • Adjustable height from 850 to 1300 mm, width 500mm; mm, adjustable depth from 170 to 240 mm.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.S-BI-001
  • Produktfamiliefor drywall construction
  • ProduktgruppeFrame for bidet
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2019-08-12
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)1180
  • Bredde (mm)500
  • Dybde (mm)170
Relatert
  • HovedmaterialeStål
  • Sekundært materialeStål
  • Designet iTyskland
  • Produsert iPolen
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Bad installasjonssystemer
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • CSI MasterFormat 2014 kode10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass-nummer23-31 23 00
  • OmniClass-tittelBidets
  • CSI UniFormat II kodeD20
  • CSI UniFormat II tittelPLUMBING