Leaf Flush Plate
Leaf Flush Plate
Leaf Flush Plate
    SIAMP UK

    Leaf Flush Plate

    LEAF The natural moon

    FOCUS ON:
    #MECHANICAL ACTUATION:
    The most popular flushing mode on the market, efficient flushing and simplicity of installation.

    #INSPIRED COLLECTIONS - ESSENTIAL: Simple but effective, lightweight and resistant to shocks.































    Flushplate; Pulsador de inodoro; Placa de acionamento; Placca di comando; Πλάκα καλύμματος; Kumanda paneli; Betätigungsplatte; Bedieningsplaat; Sploknapp; Betjeningsplate; huuhtelupainikkeet; Betjeningsplader; przyciski uruchamiające; панели смыва; БУТОН; Накладна панель змиву; Placă de acţionare; geberit; grohe; oli; viega; tece; 



    Spesifikasjon
    • Segmented is made from ABS. Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description For INTRASLIM & 536 10001850 LEAF PC BLANCHE MARQUE SIAMP 10002660 PC LEAF 100% MAT SIAMP 10002661 PC LEAF 100% Chrome Brillant SIAMP
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Leaf
    • ProduktfamilieFlush plates
    • ProduktgruppeLeaf
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-10-11
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)181
    • Bredde (mm)200
    • Dybde (mm)18
    Relatert
    • HovedmaterialeABS
    • Sekundært materialePlastikk
    • Designet iMonaco
    • Produsert iMonaco
    • Nettovekt (kg)0.39
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør
    • IFC-klassifiseringAktuator
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 beskrivelseSanitary accessories
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
    Storbritannia
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText