Unik ref.: | siemens_mv_switchgear_gas-insulated_8djh_24kv |
---|---|
Merke: | Siemens AG |
Produktfamilie: | MV switchgear |
Produktgruppe: | Gas-insulated switchgear for secondary distribution systems |
Dato for publisering: | 2017-10-26 |
Versjon nummer / utgave nummer: | 1 |
Skriv: | Presentasjon (modell) |
Produkt data url: | https://www.siemens.com/8djh |
---|---|
Installasjonsinstruksjoner: | https://www.siemens.com/8djh |
COBie Product Data Sheet: | |
Produktsertifisering: | https://www.siemens.com/8djh |
Teknisk beskrivelse: | https://www.siemens.com/specifications |
Instruksjon video: | https://www.siemens.com/8djh |
GTIN kode: |
QR-koden inneholder statisk URL nedenfor og vil bringe deg tilbake til denne siden hvis skannet av en enhet som iPhone eller smarttelefon
https://www.bimobject.com/no/siemens/product/siemens_mv_switchgear_gas-insulated_8djh_24kv
Hoved materialet : | Stainless steel |
---|---|
Sekundært materiale: | |
Designet i: | Germany |
Produsert i: | Germany |
BIMobject Kategori: | Elektrisk - Svitsjeutstyr |
---|---|
IFC klassifisering: | Electric Distribution |
UNSPSC navn: | Switchgear systems |
UNSPSC kode: | 39121105 |
Uniclass 1.4 Kode: | JV1 |
Uniclass 1.4 Beskrivelse: | Electricity supply |
Uniclass 2.0 Kode: | PR-86 |
Uniclass 2.0 Beskrivelse: | Switchgear And Transformers |
Uniclass 2015 Kode: | Pr_60_70_36 |
Uniclass 2015 Beskrivelse: | High voltage switchgear and transformers |
NBS Reference Kode: | 86 |
NBS Reference Beskrivelse: | Switchgear And Transformers |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 26 13 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Medium-Voltage Switchgear |
OmniClass-nummer: | 23-35 31 31 11 |
OmniClass-tittel: | Distribution Switchgear |
CSI UniFormat II Code: | D5010 |
CSI UniFormat II Title: | Electrical Service and Distribution |
Navn | Verdi |
---|---|
Depth | 775 mm — 890 mm |
Height | 7040 mm — 1700 mm |
Width | 310 mm — 500 mm |
BIMobject®