Unik ref.: | siemens_system-cubicles_sivacon-8mf |
---|---|
Merke: | Siemens AG |
Produktfamilie: | Cubicles |
Produktgruppe: | System cubicles |
Dato for publisering: | 2017-10-25 |
Versjon nummer / utgave nummer: | 1 |
Skriv: | Objekt (enkelt objekt) |
Produkt data url: | https://www.siemens.com/sivacon-8mf |
---|---|
Installasjonsinstruksjoner: | https://www.siemens.com/sivacon-8mf |
COBie Product Data Sheet: | |
Produktsertifisering: | https://www.siemens.com/sivacon-8mf |
Teknisk beskrivelse: | http://www.siemens.com/specifications |
Instruksjon video: | https://www.siemens.com/sivacon-8mf |
GTIN kode: |
QR-koden inneholder statisk URL nedenfor og vil bringe deg tilbake til denne siden hvis skannet av en enhet som iPhone eller smarttelefon
https://www.bimobject.com/no/siemens/product/siemens_system-cubicles_sivacon-8mf
Hoved materialet : | Steel |
---|---|
Sekundært materiale: | |
Designet i: | Germany |
Produsert i: | Germany |
BIMobject Kategori: | Elektrisk - elektriske |
---|---|
UNSPSC navn: | Electrical boxes and enclosures and fittings and accessories |
UNSPSC kode: | 391213 |
Uniclass 1.4 Kode: | JY65 |
Uniclass 1.4 Beskrivelse: | Electrical accessories |
Uniclass 2.0 Kode: | PR-XX-27 |
Uniclass 2.0 Beskrivelse: | Electrical Outlets |
Uniclass 2015 Kode: | Pr_60_70_22_19 |
Uniclass 2015 Beskrivelse: | Cubicle switchboards |
NBS Reference Kode: | XX-27 |
NBS Reference Beskrivelse: | Electrical Outlets |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 10 21 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Compartments and Cubicles |
OmniClass-nummer: | 23-15 11 15 15 |
OmniClass-tittel: | Cubicles |
CSI UniFormat II Code: | D5090 |
CSI UniFormat II Title: | Other Electrical Systems |
Navn | Verdi |
---|---|
Depth | 400 mm — 1200 mm |
Height | 1800 mm — 2200 mm |
Width | 600 mm — 1200 mm |
Alle BIM objects er ekte produkter fra reelle produsenter bekreftet og godkjent