Benkeskap 80cm Line ( 2120080 )

Benkeskap 80cm Line ( 2120080 )

•19mmslett front i malt MDF. •Males med hvit vannbasert maling, glans 25(Glansgrad kan variere med +/-5).•NCS 0601-G70Y (nærmeste standard NCS kode er: NCS S0500N)•Vitrinedører uten sprosser, 3 glassvalg.•Fronten er Svanemerke
Spesifikasjon
  • Benkeskap 2 hyller 80cm
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.0172120080
  • ProduktfamilieLine
  • ProduktgruppeBase cabinet
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2025-03-28
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)704
  • Bredde (mm)800
  • Dybde (mm)565
Relatert
  • HovedmaterialeMDF
  • Sekundært materialeMFC bord
  • Designet iNorge
  • Produsert iNorge
  • Nettovekt (kg)34.45
Klassifisering
  • BIMobject kategoriKjøkken - Kjøkken skap
  • IFC-klassifiseringmøblerings del
  • CSI MasterFormat 2014 kode12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 tittelKitchen Casework
  • OmniClass-nummer23-21 19 00
  • OmniClass-tittelCasework
  • CSI UniFormat II kodeE2010
  • CSI UniFormat II tittelFixed Furnishings

Tilgjengelighet etter region

Europa
Norge