Benkeskap 60cm Uno (2120060)

Benkeskap 60cm Uno (2120060)

•16 mm slett front i malt MDF.•Males med hvit vannbasert maling, kanter males med syreherdende maling. •Glans 25 (Glansgrad kan variere med +/- 5). •NCS 0601-G70Y (nærmeste standard NCS kode er: NCS S0500N) •Vitrinedører uten sprosser, 3 glassvalg.
Spesifikasjon
  • Benkeskap 2 hyller 60cm
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.0182120060
  • ProduktfamilieUno
  • ProduktgruppeBase cabinet
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2025-03-28
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)704
  • Bredde (mm)600
  • Dybde (mm)565
Relatert
  • HovedmaterialeMDF
  • Sekundært materialeMFC bord
  • Designet iNorge
  • Produsert iNorge
  • Nettovekt (kg)28.06
Klassifisering
  • BIMobject kategoriKjøkken - Kjøkken skap
  • IFC-klassifiseringmøblerings del
  • CSI MasterFormat 2014 kode12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 tittelKitchen Casework
  • OmniClass-nummer23-21 19 00
  • OmniClass-tittelCasework
  • CSI UniFormat II kodeE2010
  • CSI UniFormat II tittelFixed Furnishings

Tilgjengelighet etter region

Europa
Norge