Takavslutning 350mm

Takavslutning 350mm

•16 mm slett front i malt MDF.•Males med hvit vannbasert maling, kanter males med syreherdende maling. •Glans 25 (Glansgrad kan variere med +/- 5). •NCS 0601-G70Y (nærmeste standard NCS kode er: NCS S0500N) •Vitrinedører uten sprosser, 3 glassvalg.
Spesifikasjon
  • Takavslutning frontlengde kantet i to ender 2420x350 mm
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.261110
  • ProduktfamilieFiller
  • ProduktgruppeFiller
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2025-03-28
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)2420
  • Bredde (mm)350
  • Dybde (mm)16
Relatert
  • HovedmaterialeMDF
  • Designet iNorge
  • Produsert iNorge
  • Nettovekt (kg)8.7
Klassifisering
  • BIMobject kategoriKjøkken - Kjøkken skap
  • IFC-klassifiseringmøblerings del
  • CSI MasterFormat 2014 kode12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 tittelKitchen Casework
  • OmniClass-nummer23-21 19 00
  • OmniClass-tittelCasework
  • CSI UniFormat II kodeE2010
  • CSI UniFormat II tittelFixed Furnishings