Dekkside benkeskap høyde 704mm(379807)

Dekkside benkeskap høyde 704mm(379807)

Panel - Flat with slightly rounded edge. - 16mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
Spesifikasjon
  • Dekkside benkeskap høyde 704mm, dybde 585mm, bredde 16mm
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.379807
  • ProduktfamiliePanel
  • ProduktgruppePanel
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2025-03-28
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)704
  • Bredde (mm)16
  • Dybde (mm)585
Relatert
  • HovedmaterialeMDF
  • Designet iNorge
  • Produsert iNorge
  • Nettovekt (kg)4.5
Klassifisering
  • BIMobject kategoriKjøkken - Kjøkken skap
  • IFC-klassifiseringmøblerings del
  • CSI MasterFormat 2014 kode12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 tittelKitchen Casework
  • OmniClass-nummer23-21 19 00
  • OmniClass-tittelCasework
  • CSI UniFormat II kodeE2010
  • CSI UniFormat II tittelFixed Furnishings

Tilgjengelighet etter region

Europa