Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
sigdal/products/b42cc174-100d-4174-b2ff-3643b9329a87
Hjemmeside
Kategorier
Kjøkken
Kjøkken skap
Overskap 20cm White (5350020 )
Ikke tilgjengelig i USA
Sigdal Kjøkken
Følg
Overskap 20cm White (5350020 )
•16 mm slett front i malt MDF.•Males med hvit vannbasert maling, kanter males med syreherdende maling. •Glans 25 (Glansgrad kan variere med +/- 5). •NCS 0601-G70Y (nærmeste standard NCS kode er: NCS S0500N) •Vitrinedører uten sprosser, 3 glassvalg.
Last ned
Spesifikasjon
Spesifikasjon
Overskap 3 hyller 20cm
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
5350020
Produktfamilie
Line
Produktgruppe
Wall cabinet
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2025-03-28
Utgavenummer
1
Høyde (mm)
864
Bredde (mm)
200
Dybde (mm)
330
Lenker
Lenker
Monteringsanvisning
https://www.sigdal.com/kjokken/produktfakta/
Instruksjonsvideo
https://www.sigdal.com/kjokken/produktfakta/monteringsfilmer/
Produktsertifisering
https://www.sigdal.com/barekraft/
Teknisk beskrivelse
https://www.sigdal.com/kjokken/produktfakta/
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
MDF
Sekundært materiale
MFC bord
Designet i
Norge
Produsert i
Norge
Nettovekt (kg)
9.74
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Kjøkken - Kjøkken skap
IFC-klassifisering
møblerings del
CSI MasterFormat 2014 kode
12 35 30.13
CSI MasterFormat 2014 tittel
Kitchen Casework
OmniClass-nummer
23-21 19 00
OmniClass-tittel
Casework
CSI UniFormat II kode
E2010
CSI UniFormat II tittel
Fixed Furnishings
Tilgjengelighet etter region
Europa
Norge
Lignende produkter
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Last ned
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Last ned
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Last ned
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Last ned
Pacific Stainless Products Inc
Cabinet Series A
Last ned
Kvänum
Lindö Art Module handleless kitchen with handle strip
Last ned