Vanntetting til drikkevanns- og næringsmiddeltanker - MasterSeal 6391
Vanntetting til drikkevanns- og næringsmiddeltanker - MasterSeal 6391
Vanntetting til drikkevanns- og næringsmiddeltanker - MasterSeal 6391
Vanntetting til drikkevanns- og næringsmiddeltanker - MasterSeal 6391
    Sika
    Arkivert

    Vanntetting til drikkevanns- og næringsmiddeltanker - MasterSeal 6391

    Vanntettingssystem basert på en 2-komponent vanntettende epoksymembran godkjent til bruk i kontakt med drikkevann, vegetabilsk olje og faste næringsmidler i samsvar med EU-direktiv 10/2011. Primer: I henhold til underlag Membran: MasterSeal M 391 (blå eller hvit versjon) 2-komponent epoksymembran til vanntetting og beskyttelse av drikkevann, vegetabilsk olje og faste næringsmidler i næringsmiddelindustrien.
    Spesifikasjon
    • Påføring av 2 lag med minimum total tykkelse på 0,4 mm av 2-komponent vanntettende og beskyttende epoksybelegg MasterSeal M 391 fra Master Builders Solutions (eller tilsvarende). Membranen vil være i overensstemmelse med kravene i EU-direktivet EU 10/2011 angående produkter som er i kontakt med næringsmidler og med rammene og begrensningene i CE-direktivet 1935/2004 angående NOGE og BADGE (epoksyderivater). Membranen vil bli godkjent for kontakt med drikkevann i samsvar med drikkevannsdirektivet (Rådsdirektiv 98/83/EC av 3.11.1998). Produktets fysiske egenskaper: Ugjennomtrengelighet for vann under trykk (+side): > 5 bar Ugjennomtrengelighet for vann under trykk (-side): > 3 bar Kapillær vannabsorpsjon (EN 1062-3): max. 0,1 kg/m2 /t0,5 Gjennomtrengelighet for vanndamp (EN ISO 7783-1, EN ISO 7783-2): Sd > 50 m (0,4 mm tykkelse) Gjennomtrengelighet for karbondioksid (EN 1062-6): Sd max. 50 m (0,4 mm tykkelse) Slitestyrke (EN ISO 5470-1): max. 100 mg Slagfasthet: (EN ISO 6271-1): > 10 Nm Vedheft til betong (EN 1542): > 3 N/mm2 Vedheft til betong etter frys/tin-syklus (EN 13687-1): > 3 N/mm2
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.MasterSeal_6391_BW
    • ProduktfamilieMBCC Group (Removed)
    • ProduktgruppeWaterproofing
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2024-04-01
    • Utgavenummer1
    Lenker
    Relatert
    • HovedmaterialeEpoxy
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriByggematerialer - Vanntetting
    • IFC-klassifiseringMateriale
    • Uniclass 2015 kodeSs_32_80
    • Uniclass 2015 beskrivelseWaterproofing and tanking systems
    • CSI MasterFormat 2014 kode07 14 16
    • CSI MasterFormat 2014 tittelCold Fluid-Applied Waterproofing
    • OmniClass-nummer23-13 25 17 15
    • OmniClass-tittelFluid Applied Waterproofing