Løsninger for vanntetting av tak – flytende påføring
Løsninger for vanntetting av tak – flytende påføring
Løsninger for vanntetting av tak – flytende påføring
Løsninger for vanntetting av tak – flytende påføring
Løsninger for vanntetting av tak – flytende påføring
Løsninger for vanntetting av tak – flytende påføring
Løsninger for vanntetting av tak – flytende påføring
    Sika
    Arkivert

    Løsninger for vanntetting av tak – flytende påføring

    MasterSeal Roof-systemene danner en fullstendig limt, sømløs vanntettingsmembran uten sveiser eller skjøter, som ellers er typisk svake punkter i taktekkingssystemer generelt. MasterSeal Roof-systemene kan installeres på alle typer underlag, deriblant gammel betong, eksisterende takfolie, bitumen, sandwichpanel osv.» MasterSeal Roof-systemene gir kontinuerlig og sømløs påføring på både sterkt og svakt skrånende tak med installasjoner, fuger, gjennomføringer, takventiler, piper og andre detaljer. Bruk av flytende systemer forenkler installasjonsprosessen på tak med mange detaljer. Tak som lekker kan i mange tilfeller renoveres uten å måtte fjerne eksisterende taktekking. Det betyr en vesentlig innsparing av tid og penger siden man slipper utgifter til fjerning av gamle takbelegg. For ytterligere informasjon, kontakt ditt lokale Master Builder Solutions-kontor.
    Spesifikasjon
    • Vanntetting med det sømløse systemet MasterSeal Roof basert på ett lag med vanntettingsmembranen MasterSeal M fra Master Builders Solutions eller lignende godkjent produkt. Systemet inkluderer en spesifikk primer som velges i henhold til underlaget og et UV-resistent toppbelegg. Bruk av strukturelle- eller bevegelsesfuger med MasterSeal Roof-systemer krever at membranen sprøytes på et separasjonslag installert på en fugemasse som øker fugens vanntettingsevne. På samme måte vil bruken av avløp kreve sprøyting av med 20–30 % ekstra mengde mebran, i en omkrets på minst 40 cm rundt avløpet. Lanterner, ventilasjonspiper, takventiler, forankringsfundamenter, mekanisk fastgjorte elementer, oerflatemonterte installasjoner osv., kan ha ulike konfigurasjoner, men alle vil bli fullstendig dekket av et kontinuerlig lag med vanntettingssystem. Hjørner og skarpe vinkler på underlaget må avrundes ved hjelp av PU-fugemasser, og vanntettingssystemet påføres den vertikale overflaten av elementet minst 15 cm over taknivået
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.MasterSeal_Roof_Liquid_Applied_Waterproofing
    • ProduktfamilieMBCC Group (Removed)
    • ProduktgruppeWaterproofing
    • TypePresentasjon (modell)
    • Utgivelsesdato2024-04-01
    • Utgavenummer1
    Lenker
    Relatert
    • HovedmaterialePolyurea
    • Sekundært materialepolyuretan
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriByggematerialer - Vanntetting
    • IFC-klassifiseringTak
    • Uniclass 2015 kodeEF_30_10
    • Uniclass 2015 beskrivelseRoofs
    • CSI MasterFormat 2014 kode07 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFluid-Applied Roofing
    • OmniClass-nummer23-13 39 31 15
    • OmniClass-tittelFluid Applied Roofing