Vanntetting av grønne tak - MasterSeal Roof
Vanntetting av grønne tak - MasterSeal Roof
Vanntetting av grønne tak - MasterSeal Roof
Vanntetting av grønne tak - MasterSeal Roof
Vanntetting av grønne tak - MasterSeal Roof
    Sika
    Arkivert

    Vanntetting av grønne tak - MasterSeal Roof

    MasterSeal Tak vanntetting systemer er monolittiske flytende membraner helt uten uten skjøter og av slutninger. Motstand mot gjennomgroing av røtter og lang levetid sikrer ideelle egenskaper for tak der et beplantning skal utføres. Et komplett sett med konstruksjonsdetaljer og systemoppsett er inkludert. For ytterligere informasjon, kontakt ditt lokale Master Builder Solutions-kontor.
    Spesifikasjon
    • MasterSeal Roof skjøtefrie systemer er basert på et lag med 2-komponent, hybrid- eller ren polyuretanbasert vanntett membran fra Master Builders Solutions, påført med minimum tykkelse på 2 mm. Systemkonfigurasjon som er spesifikk for lavhellingtak, der et grønt tak skal installeres. MasterSeal Taksystem inkluderer spesifikk primer avhengig av underlaget og en UV-motstandsdyktig topplakk for overflater som ikke er dekket av beplantning og vegetasjonslag.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.green-roof-waterproofing-masterseal-roof
    • ProduktfamilieMBCC Group (Removed)
    • ProduktgruppeWaterproofing
    • TypeByggemateriale
    • Utgivelsesdato2024-04-01
    • Utgavenummer1
    Lenker
    Relatert
    • HovedmaterialePolyurea
    • Sekundært materialepolyuretan
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriByggematerialer - Vanntetting
    • IFC-klassifiseringMateriale
    • Uniclass 2015 kodeSs_30_40_30_42
    • Uniclass 2015 beskrivelseLiquid-applied inverted roof covering systems
    • CSI MasterFormat 2014 kode07 14 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFluid-Applied Waterproofing
    • OmniClass-nummer23-13 25 17 15
    • OmniClass-tittelFluid Applied Waterproofing