Sikafloor® MultiDur EB-24
Sikafloor® MultiDur EB-24
Sikafloor® MultiDur EB-24
Sikafloor® MultiDur EB-24
    Sika
    Arkivert

    Sikafloor® MultiDur EB-24

    Sikafloor® MultiDur EB-24 er et robust og hardt gulvbelegg for industri og parkeringsdekker med strukturert og sklisikker overflate. Typisk tykkelse er 2 - 4 mm. Tilgjengelig i et stort antall farger. Beleggsystemet er designet for bruk i områder hvor sklisikkerhet, medium kjemiske og høy mekanisk motstand er nødvendig. Produktspesifikasjon - Meget høy slitestyrke - God kjemikalieresistens - Fugefri - Sklisikker - Stort fargeutvalg
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.multidur_eb-24
    • ProduktfamilieFlooring
    • ProduktgruppeEpoxy
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2018-04-25
    • Utgavenummer3
    Relatert
    • HovedmaterialeEpoxy
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriGulv - Coatings & Coverings
    • IFC-klassifiseringBygningselement
    • UNSPSC-navnFlooring
    • UNSPSC-kode301617
    • Uniclass 2015 kodePr_35_31_68_70
    • Uniclass 2015 beskrivelseResin floor coatings
    • CSI MasterFormat 2014 kode09 67 23
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResinous Flooring
    • OmniClass-nummer23-15 17 29
    • OmniClass-tittelFloor Finishing Coatings
    • CSI UniFormat II kodeC3020
    • CSI UniFormat II tittelFloor Finishes