Beskyttelse i kloakkanlegg og miljøer utsatt for sterk kjemisk påvirkning - Sikagard® -7000 CR
Beskyttelse i kloakkanlegg og miljøer utsatt for sterk kjemisk påvirkning - Sikagard® -7000 CR
Beskyttelse i kloakkanlegg og miljøer utsatt for sterk kjemisk påvirkning - Sikagard® -7000 CR
Beskyttelse i kloakkanlegg og miljøer utsatt for sterk kjemisk påvirkning - Sikagard® -7000 CR
    Sika

    Beskyttelse i kloakkanlegg og miljøer utsatt for sterk kjemisk påvirkning - Sikagard® -7000 CR

    Vanntettings- og beskyttelsessystem basert på Xolutec-teknologi til kloakkanlegg og miljøer utsatt for sterk kjemisk påvirkning. Primer: Sikagard® P 770. Spesialprimer for M-membraner på mineralske (tørre eller fuktige) underlag. Membran: Sikagard® M 790. 2-komponent rissoverbyggende membran med høy kjemikalieresistens.
    Spesifikasjon
    • Påføring av 1 lag med en omtrentlig minimum total tykkelse på 0,2 (eller 0,3) mm av den 2-komponent Xolutec-baserte primeren Sikagard® P 770 fra Sika (eller tilsvarende), deretter påføring av 2 (3) lag med omtrentlig minimum total tykkelse på 0,8 (1,2) mm av den 2-komponent Xolutec-baserte vanntettende membranen Sikagard® M 790 fra Sika (eller tilsvarende).

      Produktets fysiske egenskaper:

      Ugjennomtrengelighet for vann under trykk (+side): ≥ 5 bar

      Ugjennomtrengelighet for vann under trykk (-side): ≥ 1,5 bar

      Kapillær vannabsorpsjon (EN 1062-3): ≤ 0,1 kg/m2 /t0,5

      Gjennomtrengelighet for vanndamp (EN ISO 7783-1, EN ISO 7783-2): Sd ≥ 120 m (0,8 mm tykkelse)

      Gjennomtrengelighet for karbondioksid (EN 1062-6): Sd ≥ 200 m (0,8 mm tykkelse)

      Slitestyrke (EN ISO 5470-1): ≤ 200 mg

      Slagfasthet: (EN ISO 6271-1): ≥ 20 Nm

      Vedheft til betong (EN 1542): ≥ 2,5 N/mm2

      Vedheft til betong etter frys/tin-syklus (EN 13687-1): ≥ 2,5 N/mm2

      Rissoverbyggende (EN 1062-7 A - Statisk): ≥ A3 (+23ºC); ≥ A2 (0ºC); ≥ A2 (-10ºC)

      Rissoverbyggende (EN 1062-7 B - Dynamisk): ≥ B3.1 (+23ºC); ≥ B2 (-10ºC)

      Motstandsdyktighet overfor korrosjon fra biogene syrer (etter en akselerert 72 uker periode, tilsvarende en periode på 11 til 14 år i et virkelig kloakksystem):

      - Ingen signifikant endring i strekkfasthet og permeabilitet.

      - Vedheftstester viser adhesjonssvikt på betongunderlag.

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Sikagard-7000-CR
    • ProduktfamilieConcrete Protection
    • ProduktgruppeChemical Resistant Waterproofing Coatings
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2024-04-01
    • Utgavenummer1
    Lenker
    Relatert
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriByggematerialer - Vanntetting
    • IFC-klassifiseringMateriale
    • Uniclass 2015 kodeSs_32_80
    • Uniclass 2015 beskrivelseWaterproofing and tanking systems
    • CSI MasterFormat 2014 kode07 14 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFluid-Applied Waterproofing
    • OmniClass-nummer23-13 25 17 15
    • OmniClass-tittelFluid Applied Waterproofing