NANOFOCUS
NANOFOCUS
NANOFOCUS
NANOFOCUS
    Simes

    NANOFOCUS

    NANOFOCUS, a tiny class II LED projector connected directly to the mains voltage 240V.

    With the Superspot 3° and Spot 10° narrow beam lens, it is available with 38° extensive lens. It can be fixed directly into the ground thanks to the 55cm long arm. Furthermore, the wall version, through the use of the strap accessory, can be installed on trees.

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.nanofocus_ground_stake
    • ProduktfamilieProjectors
    • ProduktgruppeNANOFOCUS
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2019-09-18
    • Utgavenummer2
    • Høyde (mm)550
    • Bredde (mm)75
    • Dybde (mm)75
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Sekundært materialeGlass
    • Designet iItalia
    • Produsert iItalia
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBelysning - Utendørs
    • IFC-klassifiseringlysarmaturen
    • UNSPSC-navnLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC-kode3911
    • Uniclass 2015 kodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 beskrivelseLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kode26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelExterior Lighting
    • OmniClass-nummer23-35 47 11
    • OmniClass-tittelLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kodeD5020
    • CSI UniFormat II tittelLighting & Branch Wiring
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
    Lignende produkter

    4.7 av 5 stjerner 4.7 (9)
    3.7 av 5 stjerner 3.7 (13)
    4.6 av 5 stjerner 4.6 (76)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText