Pool
Pool
Pool
Pool
Pool
Pool
Pool
    Simes

    Pool

    3.7 av 5 stjerner3.7(13 anmeldelser)
    POOL is a high performance submersion luminaire designed specifically for swimming pools and freshwater. Available in three dimensions, it is equipped with halogen lamps and LED light sources, monochromatic and RGBW, for emotion and charm underwater.
    Spesifikasjon
    • With 6 leds white 6000K CRI70 1670lm
      Rated luminaire luminous flux 891lm
      Rated input power 20W 24V
      Requires remote power supply 230V/24V d.c.

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.POOL
    • ProduktfamilieUnderwater
    • ProduktgruppePOOL
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato1918-06-01
    • Utgavenummer2
    • Høyde (mm)240
    • Bredde (mm)240
    • Dybde (mm)150
    Relatert
    • HovedmaterialeRustfritt stål
    • Sekundært materialePlastikk
    • Designet iItalia
    • Produsert iItalia
    • Nettovekt (kg)2
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBelysning - Utendørs
    • IFC-klassifiseringlysarmaturen
    • UNSPSC-navnLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC-kode3911
    • Uniclass 2015 kodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 beskrivelseLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kode26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelExterior Lighting
    • OmniClass-nummer23-35 47 11
    • OmniClass-tittelLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kodeD5020
    • CSI UniFormat II tittelLighting & Branch Wiring