Pool Spot
Pool Spot
Pool Spot
Pool Spot
Pool Spot
Pool Spot
    Simes

    Pool Spot

    4.4 av 5 stjerner4.4(7 anmeldelser)
    The submersion spotlights for freshwater applications complete the Pool range for decorative illumination of fountains, waterfalls and water jets. Available in monochromatic LED and RGBW, POOL SPOT can shape water with suggestive light effects and colours.
    Spesifikasjon
    • With 6 leds white 6000K CRI70 1670lm

      Rated luminaire luminous flux 891lm

      Rated input power 20W 24V

      Requires remote power supply 230V/24V d.c

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.POOL-SPOT
    • ProduktfamilieUnderwater
    • ProduktgruppePOOL SPOT
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato1918-06-01
    • Utgavenummer3
    • Høyde (mm)220
    • Bredde (mm)150
    • Dybde (mm)115
    Relatert
    • HovedmaterialeRustfritt stål
    • Sekundært materialePlastikk
    • Designet iItalia
    • Produsert iItalia
    • Nettovekt (kg)3
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBelysning - Utendørs
    • IFC-klassifiseringlysarmaturen
    • UNSPSC-navnLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC-kode3911
    • Uniclass 2015 kodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 beskrivelseLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kode26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelExterior Lighting
    • OmniClass-nummer23-35 47 11
    • OmniClass-tittelLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kodeD5020
    • CSI UniFormat II tittelLighting & Branch Wiring
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
    Lignende produkter