Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
similor-kugler/products/b15ca58a-f930-45c1-a25d-ae3623163e42
Hjemmeside
Kategorier
Sanitær
Kraner / Armaturer / messingprodukter
SK Laurin, Basin faucet, Eco+, projection 106 mm, fixed spout, w/o pop-up waste
Ikke tilgjengelig i USA
Similor Kugler
Følg
SK Laurin, Basin faucet, Eco+, projection 106 mm, fixed spout, w/o pop-up waste
Basin mixer, Eco+, projection 106 mm, fixed spout, without pop-up waste
Last ned
Spesifikasjon
Spesifikasjon
Eco+, projection 106 mm, fixed spout, w/o pop-up waste
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
5-00702-100-000
Produktfamilie
SK Laurin
Produktgruppe
Faucets
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2019-08-06
Utgavenummer
1
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
http://www.similor.ch/en/prod/5-00701-100-000/
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
messing
Sekundært materiale
krom
Designet i
Sveits
Nettovekt (kg)
1.28
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Sanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
IFC-klassifisering
Sanitærterminal
UNSPSC-navn
Sanitary ware
UNSPSC-kode
301815
Uniclass 2015 kode
Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 beskrivelse
Washbasin taps
CSI MasterFormat 2014 kode
22 41 39
CSI MasterFormat 2014 tittel
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass-nummer
23-31 11 00
OmniClass-tittel
Faucets
CSI UniFormat II kode
D2010
CSI UniFormat II tittel
Plumbing Fixtures
Tilgjengelighet etter region
Europa
Sveits
Lignende produkter
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Last ned
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Last ned
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Last ned
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Last ned
Moen
7365 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet
Last ned
Kohler
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
Last ned