Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
similor-kugler/products/9fc1488f-9abc-426f-9c62-a48a0e47ad87
Hjemmeside
Kategorier
Sanitær
Dusjer
SK Laurin, Shower faucet, Mounting dist. 153 mm, w. fittings, w. accessories
Ikke tilgjengelig i USA
Similor Kugler
Følg
SK Laurin, Shower faucet, Mounting dist. 153 mm, w. fittings, w. accessories
Shower mixer, mounting distance 153 mm, with fittings, with accessories
Last ned
Spesifikasjon
Spesifikasjon
Mounting dist. 153 mm, w. fittings, w. accessories
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
5-00750-100-000
Produktfamilie
SK Laurin
Produktgruppe
Faucets
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2019-08-06
Utgavenummer
1
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
http://www.similor.ch/en/prod/5-00750-100-000/
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
messing
Sekundært materiale
krom
Designet i
Sveits
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Sanitær - Dusjer
IFC-klassifisering
Sanitærterminal
UNSPSC-navn
Showers
UNSPSC-kode
30181503
Uniclass 2015 kode
SL_35_80_80
Uniclass 2015 beskrivelse
Showers
CSI MasterFormat 2014 kode
22 41 39
CSI MasterFormat 2014 tittel
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass-nummer
23-31 11 00
OmniClass-tittel
Faucets
CSI UniFormat II kode
D2010
CSI UniFormat II tittel
Plumbing Fixtures
Tilgjengelighet etter region
Europa
Sveits
Lignende produkter
EverFab
5' Tub-Shower with Simulated Tile - 60" x 32" Exterior Dimensions
5.0
(
5
)
Last ned
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
Last ned
FontanaShowers
Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower
4.0
(
26
)
Last ned
FontanaShowers
Bravat Contemporary Chrome Rounded Wall Shower Head
4.4
(
18
)
Last ned
DURAVIT AG
Shower Systems Shower system 1000 Chrome High Gloss - TH4280008
4.4
(
22
)
Last ned
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Roll-in Shower Stall, 60" x 37", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series
Last ned